Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Abrazaderas intumescentes CFS-C

Abrazadera cortafuego CFS-C 160/6" código de producto: 435423

Abrazadera intumescente cortafuego de retroequipamiento que cumple los requisitos de la homologación ETA que ayuda a crear una barrera contra el fuego y el humo en tuberías de diámetro entre 32 y 160 mm

  • Homologaciones: ETA-10/0403
  • Materiales base: Hormigón (aireado), Hormigón, Mampostería, Tabique seco
  • VOC según LEED: 7.6 g/l
ultimate

Otros clientes también buscaron Abrazadera, Abrazadera intumescente or Collarín intumescente.

Elegir opciones

Diámetro nominal de tubería 
  • 50 mm
  • 63 mm
  • 75 mm
  • 90 mm
  • 110 mm
  • 125 mm
  • 160 mm
Diámetro de tubería - rango
  • 32 - 50 mm
  • 52 - 63 mm
  • 65 - 75 mm
  • 79 - 90 mm
  • 92 - 110 mm
  • 116 - 125 mm
  • 126 - 160 mm
Tamaño del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
116,01 EUR
116,01 EUR
/
1 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones
ETA-10/0403
Materiales base
Hormigón (aireado), Hormigón, Mampostería, Tabique seco
VOC según LEED
7.6 g/l
Diámetro exterior
236 mm
Clase de productos
Ultimate
Rango de temperatura de aplicación
-5 - 50 °C
Rango de temperatura de almacenamiento y transporte
-5 - 50 °C
Rango de temperaturas de uso
-20 - 100 °C
Aplicación
Otros, Tuberías no combustibles

Documentación

pdf ETA-10/0403 CFS-C, inglés [ 682.7 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Diseño que simplifica la protección contra incendios de tuberías combustibles que atraviesan muros y suelos con protección antiincendios
  • Mecanismo de bloqueo que agiliza y facilita el cierre
  • Posición de gancho flexible que facilita la fijación
  • Posibilidad de desmontaje
  • Facilidad para realizar inspecciones visuales

Aplicaciones

  • Sellado de tuberías combustibles de 50 mm a 160 mm de diámetro, para pasos por muros y forjados
  • Materiales de tubería : PE, PE-HD, PVC, PVC-U
  • Idoneo para aberturas practicadas en hormigón, hormigón aireado, mampostería y paneles de tabique seco
  • Se pueden utilizar diferentes materiales de relleno y sellado
Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada