Abrazaderas intumescentes CFS-C
Abrazadera cortafuego CFS-C 110/4" código de producto: 435421
Slide 1 of 3: CP 643-N adapted
Abrazadera intumescente cortafuego de retroequipamiento que cumple los requisitos de la homologación ETA que ayuda a crear una barrera contra el fuego y el humo en tuberías de diámetro entre 32 y 160 mm
- Homologaciones: ETA-10/0403
- Materiales base: Hormigón (aireado), Hormigón, Mampostería, Tabique seco
- VOC según LEED: 7.6 g/l
ultimate
Otros clientes también buscaron Abrazadera, Abrazadera intumescente or Collarín intumescente.
Elegir opciones
Diámetro nominal de tubería
- 50 mm
- 63 mm
- 75 mm
- 90 mm
- 110 mm
- 125 mm
- 160 mm
Diámetro de tubería - rango
- 32 - 50 mm
- 52 - 63 mm
- 65 - 75 mm
- 79 - 90 mm
- 92 - 110 mm
- 116 - 125 mm
- 126 - 160 mm
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
45,25 EUR
45,25 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Homologaciones
ETA-10/0403
Materiales base
Hormigón (aireado), Hormigón, Mampostería, Tabique seco
VOC según LEED
7.6 g/l
Diámetro exterior
146 mm
Clase de productos
Ultimate
Rango de temperatura de aplicación
-5 - 50 °C
Rango de temperatura de almacenamiento y transporte
-5 - 50 °C
Rango de temperaturas de uso
-20 - 100 °C
Aplicación
Otros, Tuberías no combustibles
Documentación
pdf ETA-10/0403 CFS-C, inglés [ 682.7 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Diseño que simplifica la protección contra incendios de tuberías combustibles que atraviesan muros y suelos con protección antiincendios
- Mecanismo de bloqueo que agiliza y facilita el cierre
- Posición de gancho flexible que facilita la fijación
- Posibilidad de desmontaje
- Facilidad para realizar inspecciones visuales
Aplicaciones
- Sellado de tuberías combustibles de 50 mm a 160 mm de diámetro, para pasos por muros y forjados
- Materiales de tubería : PE, PE-HD, PVC, PVC-U
- Idoneo para aberturas practicadas en hormigón, hormigón aireado, mampostería y paneles de tabique seco
- Se pueden utilizar diferentes materiales de relleno y sellado
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración