Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Abrazadera intumescente CFS-C P

Abrazadera cortafuego CFS-C P 250/10" código de producto: 435416

Abrazadera intumescente de retroequipamiento que cumple los requisitos de la homologación ETA que ayuda a crear una barrera contra el fuego y el humo en atravesamientos de tuberías existentes de entre 50 y 250 mm

  • Homologaciones: ETA-10/0404
  • Materiales base: Hormigón celular, Hormigón, Mampostería
  • VOC según LEED: 7.6 g/l
ultimate

Otros clientes también buscaron Abrazadera, Abrazadera intumescente or Collarín intumescente.

Elegir opciones

Diámetro nominal de tubería 
  • 50 mm
  • 63 mm
  • 75 mm
  • 90 mm
  • 110 mm
  • 125 mm
  • 160 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
Diámetro de tubería - rango
  • 32 - 51 mm
  • 52 - 64 mm
  • 65 - 78 mm
  • 79 - 91 mm
  • 92 - 115 mm
  • 126 - 170 mm
Tamaño del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
506,87 EUR
506,87 EUR
/
1 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones
ETA-10/0404
Materiales base
Hormigón celular, Hormigón, Mampostería
VOC según LEED
7.6 g/l
Temperatura de expansión (aprox.)
210 °C
Diámetro exterior
319 mm
Clase de productos
Ultimate
Rango de temperatura de aplicación
-5 - 50 °C
Rango de temperatura de almacenamiento y transporte
-5 - 50 °C
Rango de temperaturas de uso
-20 - 100 °C
Aplicación
Otros

Documentación

pdf Technical Manual ETA-25/0913 CFS-C P Firestop collar for penetrations, inglés [ 1.7 MB ]
pdf Certificación ETA-25/0913 para la abrazadera intumescente cortafuego CFS-C P para penetraciones, inglés [ 1.7 MB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Diseño que simplifica la protección contra incendios de tuberías combustibles que atraviesan muros y suelos con protección antiincendios
  • Mecanismo de bloqueo que agiliza y facilita el cierre
  • Posicionamiento del gancho flexible: permite ajustar la abrazadera intumescente con mayor facilidad en las proximidades de obstrucciones
  • Posibilidad de desmontaje
  • Facilidad para realizar inspecciones visuales

Aplicaciones

  • Sellado de tuberías inflamables de 50 mm a 250 mm de diámetro, en pasos a través de muros y forjados con sectorización contraincendio
  • Abrazadera intumescente para PVC y otros plásticos: apta para PVC, PVC-U, PE, PE-HD, PE-X, PP, ABS y composites
  • Idóneo para su uso en aberturas en hormigón, hormigón celular y mampostería
  • Se pueden utilizar diferentes materiales de relleno y sellado
  • Adecuado para tuberías de aluminio compuesto
Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada