Abrazadera intumescente CFS-C P
Abrazadera cortafuego CFS-C P 63/2" código de producto: 435407
Slide 1 of 4: CP 644 adapted
Abrazadera intumescente de retroequipamiento que cumple los requisitos de la homologación ETA que ayuda a crear una barrera contra el fuego y el humo en atravesamientos de tuberías existentes de entre 50 y 250 mm
- Homologaciones: ETA-10/0404
- Materiales base: Hormigón celular, Hormigón, Mampostería, Tabique seco
- VOC según LEED: 7.6 g/l
ultimate
Otros clientes también buscaron Abrazadera, Abrazadera intumescente or Collarín intumescente.
Elegir opciones
Diámetro nominal de tubería
- 50 mm
- 63 mm
- 75 mm
- 90 mm
- 110 mm
- 125 mm
- 160 mm
- 200 mm
- 250 mm
Diámetro de tubería - rango
- 32 - 51 mm
- 52 - 64 mm
- 65 - 78 mm
- 79 - 91 mm
- 92 - 115 mm
- 126 - 170 mm
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
20,91 EUR
20,91 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Homologaciones
ETA-10/0404
Materiales base
Hormigón celular, Hormigón, Mampostería, Tabique seco
VOC según LEED
7.6 g/l
Temperatura de expansión (aprox.)
210 °C
Diámetro exterior
82 mm
Clase de productos
Ultimate
Rango de temperatura de aplicación
-5 - 50 °C
Rango de temperatura de almacenamiento y transporte
-5 - 50 °C
Rango de temperaturas de uso
-20 - 100 °C
Aplicación
Otros
Características & Aplicaciones
Características
- Diseño que simplifica la protección contra incendios de tuberías combustibles que atraviesan muros y suelos con protección antiincendios
- Mecanismo de bloqueo que agiliza y facilita el cierre
- Posicionamiento del gancho flexible: permite ajustar la abrazadera intumescente con mayor facilidad en las proximidades de obstrucciones
- Posibilidad de desmontaje
- Facilidad para realizar inspecciones visuales
Aplicaciones
- Sellado de tuberías inflamables de 50 mm a 250 mm de diámetro, en pasos a través de muros y forjados con sectorización contraincendio
- Abrazadera intumescente para PVC y otros plásticos: apta para PVC, PVC-U, PE, PE-HD, PE-X, PP, ABS y composites
- Idóneo para su uso en aberturas en hormigón, hormigón celular y mampostería
- Se pueden utilizar diferentes materiales de relleno y sellado
- Adecuado para tuberías de aluminio compuesto
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración