Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Banda intumescente CFS-W SG

Cinta cortafuego CFS-W SG 160/6" código de producto: 429555

Banda intumescente flexible y previamente cortada que ayuda a crear una barrera contra el fuego y el humo en atravesamientos de tuberías combustibles

  • Dimensiones (L x An x Al): 543 x 45 x 13.5 mm
  • Homologaciones: ETA-10/0405
  • Materiales base: Hormigón (aireado), Hormigón, Mampostería, Tabique seco
ultimate

Otros clientes también buscaron Banda intumescente.

Elegir opciones

Diámetro nominal de tubería 
  • 90 mm
  • 110 mm
  • 125 mm
  • 160 mm
Ancho
  • 45 mm
Longitud
  • 311 mm
  • 370 mm
  • 421 mm
  • 543 mm
Tamaño del paquete
  • 2 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
2
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
155,94 EUR
77,97 EUR
/
1 Pieza

Datos técnicos

Dimensiones (L x An x Al)
543 x 45 x 13.5 mm
Homologaciones
ETA-10/0405
Materiales base
Hormigón (aireado), Hormigón, Mampostería, Tabique seco
VOC según LEED
7.6 g/l
Longitud
543 mm
Clase de productos
Ultimate
Rango de temperatura de aplicación
-5 - 50 °C
Rango de temperatura de almacenamiento y transporte
-5 - 50 °C
Rango de temperaturas de uso
-20 - 100 °C
Aplicación
Otros

Documentación

pdf Certificación ETA-10/0405 para la banda intumescente CFS-W para penetraciones, inglés [ 651.9 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Mayor rapidez y sencillez en la instalación: no requiere, ganchos, anclajes ni perforación
  • Instalación en el material base: opción perfecta en situaciones de espacio y acceso reducidos
  • Producto perfecto para instalaciones en espacios muy reducidos
  • Ideal para instalaciones en espacios muy reducidos

Aplicaciones

  • Sellado de tuberías combustibles de 50 mm a 160 mm de diámetro, para pasos en muros y forjados
  • Materiales de la tubería: PE, PE-HD, PVC-U, PVC, PVC-C
  • Idóneo para sellado de pasos en hormigón, hormigón aireado, mampostería y tabique seco
  • Se pueden utilizar diferentes materiales de relleno y sellado
Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada