Banda intumescente CFS-W SG
Cinta cortafuego CFS-W SG 90/3" código de producto: 429552
Slide 1 of 2: #429553
Banda intumescente flexible y previamente cortada que ayuda a crear una barrera contra el fuego y el humo en atravesamientos de tuberías combustibles
- Dimensiones (L x An x Al): 311 x 45 x 9 mm
- Homologaciones: ETA-10/0405
- Materiales base: Hormigón (aireado), Hormigón, Mampostería, Tabique seco
ultimate
Otros clientes también buscaron Banda intumescente.
Elegir opciones
Diámetro nominal de tubería
- 90 mm
- 110 mm
- 125 mm
- 160 mm
Ancho
- 45 mm
Longitud
- 311 mm
- 370 mm
- 421 mm
- 543 mm
Tamaño del paquete
- 2 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
2
Precio neto (sin IVA)
89,46 EUR
44,73 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Dimensiones (L x An x Al)
311 x 45 x 9 mm
Homologaciones
ETA-10/0405
Materiales base
Hormigón (aireado), Hormigón, Mampostería, Tabique seco
VOC según LEED
7.6 g/l
Longitud
311 mm
Clase de productos
Ultimate
Rango de temperatura de aplicación
-5 - 50 °C
Rango de temperatura de almacenamiento y transporte
-5 - 50 °C
Rango de temperaturas de uso
-20 - 100 °C
Aplicación
Otros
Documentación
pdf Certificación ETA-10/0405 para la banda intumescente CFS-W para penetraciones, inglés [ 651.9 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Mayor rapidez y sencillez en la instalación: no requiere, ganchos, anclajes ni perforación
- Instalación en el material base: opción perfecta en situaciones de espacio y acceso reducidos
- Producto perfecto para instalaciones en espacios muy reducidos
- Ideal para instalaciones en espacios muy reducidos
Aplicaciones
- Sellado de tuberías combustibles de 50 mm a 160 mm de diámetro, para pasos en muros y forjados
- Materiales de la tubería: PE, PE-HD, PVC-U, PVC, PVC-C
- Idóneo para sellado de pasos en hormigón, hormigón aireado, mampostería y tabique seco
- Se pueden utilizar diferentes materiales de relleno y sellado
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración
