-50 € en la Hilti AppDescárgala ahora y ahorra 50 € en tu primer pedido con el código HILTIAPP.Descargar ahora

Banda intumescente premium para ayudar a crear una barrera contra el fuego y el humo alrededor de tuberías combustibles en los materiales base más comunes, incluyendo tableros revestidos

  • Dimensiones (L x An x Al): 10000 x 50 x 2 mm
  • Materiales base: Hormigón, Tabique seco, Mampostería
  • VOC según LEED: 0 g/l
ultimate

Elegir opciones

Ancho
  • 50 mm
Longitud
  • 10000 mm
Tamaño del paquete
  • 1 un
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
294,93 EUR
294,93 EUR
/
1 Pieza

Datos técnicos

Dimensiones (L x An x Al)
10000 x 50 x 2 mm
Materiales base
Hormigón, Tabique seco, Mampostería
VOC según LEED
0 g/l
Temperatura de expansión (aprox.)
180 °C
Longitud
10000 mm
Clase de productos
Ultimate
Rango de temperatura de aplicación
-5 - 50 °C
Rango de temperatura de almacenamiento y transporte
-5 - 50 °C
Rango de temperaturas de uso
-20 - 100 °C
Aplicación
Otros

Documentación

pdf Manual técnico de la banda intumescente CFS-W P [ 5.5 MB ]
pdf Technical_Manual_Sandwich_panel_2021, inglés [ 6.2 MB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Aprobado para un rango ampliado de tuberías combustibles y materiales aislantes en aplicaciones de paneles revestidos.
  • Todas las tuberías han sido probadas con configuraciones de extremos que cumplen con los requisitos normativos para la aplicación.
  • Eficiente: instalación más rápida y sencilla sin anclajes ni taladros.
  • Solución infinita: un producto para prácticamente cualquier dimensión de atravesamiento

Aplicaciones

  • Tuberías de aguas residuales, bajantes pluviales, agua potable y refrigeración en aplicaciones en paneles
  • Tuberías de aguas residuales y bajantes pluviales en tabique seco, hormigón celular, mampostería y hormigón
Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada