nuevo
Abrazadera de cables intumescente cortafuego rectangular CFS-RCC
Abrazadera cortafuego para cables CFS-RC #2126526
Solución para la renovación de atravesamientos sellados de cables, bandejas y mixtos sin necesidad de retirar el material intumescente existente
- Dimensiones (L x An x Al): 200 x 200 x 85 mm
- Materiales base: Hormigón, Hormigón celular, Tabique seco, Mampostería
- Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: -5 - 40 °C
ultimate
Elegir opciones
Dimensiones (L x An x Al)
- 200 x 200 x 85 mm
Longitud
- 200 mm
Tamaño del paquete
- 2 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
2
Precio neto (sin IVA)
390,88 EUR
195,44 EUR
/
1 Pieza