nuevo
Collarín multitubo CFS-C EL
Abrazadera cortafuego en rollo CFS-C EL código de producto: 2075120
Slide 1 of 17: Firestop Collar Endless Box Opened
Solución para ayudar a crear una barrera contra el fuego y el humo alrededor de tuberías en configuraciones no estándar
- Dimensiones (L x An x Al): 2580 x 52 x 5.6 mm
- Homologaciones: ETA-14/0085
- Materiales base: Tabique seco, Hormigón (aireado), Hormigón, Mampostería, Muro hueco
ultimate
Otros clientes también buscaron Collarín cortafuego, Collarín intumescente, Abrazadera intumescente, Abrazadera cortafuego or Protección Incendios.
Elegir opciones
Ancho
- 52 mm
Longitud
- 2580 mm
Diámetro de tubería - rango
- 16 - 160 mm
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
370,99 EUR
370,99 EUR
/
1 Pieza