Anclaje acuñado de carga pesada HSL-3-GR
Slide 1 of 2: L102719 (182497)
Anclaje acuñado desmontable para grandes cargas de máximo rendimiento con aprobaciones para fuego, actividad sísmica y hormigón fisurado (acero inoxidable A4, rosca extendida)
- Protección frente a corrosión: Acero inoxidable, A4
- Configuración de cabeza: Con rosca externa
- Homologaciones / informes de ensayo: BZS (choque), ETA, Fuego
Otros clientes también buscaron Anclaje acuñado desmontable para grandes cargas, anclaje acuñado desmontable, anclaje para grandes cargas or rosca extendida.
Elegir opciones
Tamaño de anclaje
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Longitud de anclaje
- 115 mm
- 132 mm
- 157 mm
- 181 mm
- 211 mm
Tamaño del paquete
- 6 un
- 10 un
- 20 un
- 40 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)