Anclaje acuñado de carga pesada HSL-3-R

Anclaje acuñado desmontable para grandes cargas de máximo rendimiento con aprobaciones para fuego, actividad sísmica y hormigón fisurado (acero inoxidable A4, cabeza hexagonal)
- Protección frente a corrosión: Acero inoxidable, A4
- Configuración de cabeza: Cabeza hexagonal
- Homologaciones / informes de ensayo: BZS (choque), ETA, Fuego
Otros clientes también buscaron Anclaje acuñado desmontable para grandes cargas, anclaje acuñado desmontable, anclaje para grandes cargas or cabeza hexagonal.
Elegir opciones
Tamaño de anclaje
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Longitud de anclaje
- 107 mm
- 113 mm
- 124 mm
- 127 mm
- 145 mm
- 149 mm
- 170 mm
- 200 mm
Tamaño del paquete
- 6 un
- 10 un
- 20 un
- 40 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 730,80 EUR