Anclaje de expansión HSA-F HDG
Anclaje de expansión de alto rendimiento para cargas estáticas a diario en hormigón no fisurado (galvanizado en caliente)
- Protección frente a corrosión: Acero al carbono, HDG (galvanizado en caliente)/cincado
- Configuración de cabeza: Con rosca externa
- Materiales base: Hormigón (no fisurado)
Otros clientes también buscaron Anclaje expansión, Taco metálico, Taco expansión, anclaje acuñado or Espárrago.
Elegir opciones
Tamaño de anclaje
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Longitud de anclaje
- 70 mm
- 83 mm
- 85 mm
- 100 mm
- 113 mm
- 115 mm
- 125 mm
- 137 mm
- 145 mm
- 170 mm
- 182 mm
- 225 mm
Tamaño del paquete
- 10 un
- 16 un
- 25 un
- 40 un
- 50 un
- 80 un
- 100 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 95,60 EUR