Anclaje de expansión HSA
Anclaje de expansión de alto rendimiento para cargas estáticas a diario en hormigón no fisurado (acero al carbono)
- Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
- Configuración de cabeza: Con rosca externa
- Homologaciones / informes de ensayo: ETA
Otros clientes también buscaron anclaje expansión, taco metálico, taco expansión, anclaje acuñado or anclaje en hormigón.
Elegir opciones
Tamaño de anclaje
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Longitud de anclaje
- 50 mm
- 55 mm
- 65 mm
- 68 mm
- 70 mm
- 83 mm
- 85 mm
- 98 mm
- 100 mm
- 102 mm
- 105 mm
- 113 mm
- 115 mm
- 117 mm
- 125 mm
- 130 mm
- 133 mm
- 137 mm
- 145 mm
- 153 mm
- 168 mm
- 170 mm
- 175 mm
- 182 mm
- 205 mm
- 225 mm
- 232 mm
Tamaño del paquete
- 1 un
- 10 un
- 16 un
- 25 un
- 40 un
- 50 un
- 80 un
- 100 un
- 200 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 61,36 EUR



.jpg)