NOVEDAD

Anclaje acuñado HST3 para madera

Perno de anclaje de cuña de alto rendimiento con arandela especializada para construcción en madera, para altas cargas estáticas y sísmicas en hormigón fisurado (acero al carbono)

  • Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
  • Configuración de cabeza: Con rosca externa
  • Homologaciones / informes de ensayo: Actividad sísmica, BZS (choque), ETA, Fuego

Elegir opciones

Tamaño de anclaje
  • M12
  • M16
Longitud de anclaje
  • 350 mm
  • 365 mm
  • 425 mm
  • 475 mm
Tamaño del paquete
  • 10 un
  • 12 un
  • 16 un
  • 20 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
Desde 395,63 EUR

Datos técnicos

Protección frente a corrosión
Acero al carbono, galvanizado
Configuración de cabeza
Con rosca externa
Homologaciones / informes de ensayo
Actividad sísmica, BZS (choque), ETA, Fuego
Materiales base
Hormigón (fisurado), Hormigón (no fisurado)
Tipo de fijación
Fijación directa, Fijación previa
Herramientas de instalación
Taladro con diamante DD 30-W
Software PROFIS

Documentación

Características & Aplicaciones

Características

  • Diseñado para la construcción en madera: la mayor longitud de anclaje en cuña con arandela ancha es ideal para la fijación de vigas de madera a hormigón con cargas elevadas, según la norma DIN 1052 para la construcción en madera
  • Instalación correcta más rápida y sencilla: no requiere limpieza de taladros y es compatible con el útil de colocación HS-SC de Hilti, que permite una colocación rápida y sencilla.
  • Inspecciones más sencillas: marcación del cabezal que muestra el tipo y la longitud del anclaje para simplificar el control de calidad después de la colocación

Aplicaciones

  • Fijación de vigas o marcos de madera a materiales base de hormigón
  • Fijaciones de seguridad en condiciones de carga sísmica, categoría C1 para elementos no estructurales y categoría C2 para elementos estructurales
  • Apto para el uso en entornos secos de interior

Para más información técnica, ver los productos por separado.

Solicitar Demostración & Soporte

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.