Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo
NOVEDAD

Anclaje acuñado de carga pesada HSL-3-SH

Anclaje acuñado de carga pesada, de máximo rendimiento con aprobaciones para hormigón (acero al carbono, cabeza cilíndrica)

  • Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
  • Configuración de cabeza: Cabeza hexagonal
  • Homologaciones / informes de ensayo: Actividad sísmica, BZS (choque), ETA, Fuego

Otros clientes también buscaron Anclaje expansión, Anclaje alta carga, Anclaje sísmico, anclaje acuñado or cargas sísmicas.

Elegir opciones

Tamaño de anclaje
  • M8
  • M10
  • M12
Longitud de anclaje
  • 80 mm
  • 110 mm
  • 130 mm
Tamaño del paquete
  • 20 un
  • 40 un
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
Desde 308,58 EUR