Las funcionalidades de inicio de sesión y compra volverán en unas pocas horas

Anclaje acuñado de carga pesada HSL4-G

Anclaje de expansión para grandes cargas de máximo rendimiento con aprobaciones para aplicaciones en las que la seguridad es muy importante en hormigón (acero al carbono, rosca externa)

  • Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
  • Configuración de cabeza: Con rosca externa
  • Homologaciones / informes de ensayo: Actividad sísmica, BZS (choque), ETA, Fatiga, Fuego

Elegir opciones

Tamaño de anclaje
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
Longitud de anclaje
  • 92 mm
  • 106 mm
  • 107 mm
  • 121 mm
  • 127 mm
  • 141 mm
  • 147 mm
  • 160 mm
  • 161 mm
  • 172 mm
  • 175 mm
  • 185 mm
  • 187 mm
  • 192 mm
  • 200 mm
  • 201 mm
  • 205 mm
  • 210 mm
  • 222 mm
  • 230 mm
  • 235 mm
  • 250 mm
  • 260 mm
  • 275 mm
  • 330 mm
Tamaño del paquete
  • 4 un
  • 6 un
  • 10 un
  • 20 un
  • 40 un
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
Desde 244,60 EUR