NOVEDAD
Pernos roscados X-M6 D12

Perno roscado de acero al carbono para el uso con clavadoras a pólvora en hormigón o en pruebas de hormigón inyectado
- Materiales base: Hormigón (blando)
- Protección de corrosión: Revestimiento de zinc galvanizado 5-13 µm
- Condiciones ambientales: Interior seco
premium
Elegir opciones
Longitud de rosca
- 8 mm
Tamaño del paquete
- 100 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 67,07 EUR
Datos técnicos
Materiales base
Hormigón (blando)
Protección de corrosión
Revestimiento de zinc galvanizado 5-13 µm
Condiciones ambientales
Interior seco
Material
Metal
Tipo de punta
Balística
Homologaciones
N/A
Para el uso con (herramientas)
DX 450
Clase de productos
Premium
Características & Aplicaciones
Características
- Elemento diseñado para el uso con las herramientas de fijación directa a batería DX: hasta 10 veces más rápido que taladrar y con menos vibración
- Vástago templado: diseñado para ofrecer fijaciones más fiables en hormigón
Aplicaciones
- Medición rápida del endurecimiento temprano del hormigón inyectado con vástagos de 52, 72 y 95 mm
- Conexiones roscadas (por ejemplo, para fijaciones variadas) en hormigón
Para más información técnica, ver los productos por separado.
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración