Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Anclaje de atornillado directo HUS 6

Anclaje de atornillado directo económico para fijaciones de carga ligera en hormigón y mampostería (acero al carbono, cabeza plana)

  • Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
  • Configuración de cabeza: Cabeza plana
  • Homologaciones / informes de ensayo: Fuego

Otros clientes también buscaron Anclaje de atornillado para fijaciones de carga ligera en hormigón y mampostería, Anclaje tornillo, Tornillo hormigón, Anclaje atornillable or Anclaje reutilizable.

Elegir opciones

Tamaño de anclaje
  • 6 mm
Longitud de anclaje
  • 35 mm
  • 45 mm
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
Tamaño del paquete
  • 100 un
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
Desde 53,67 EUR