nuevo
Anclaje de atornillado directo HUS4-HR
Anclaje tornillo HUS4-HR 14x80 10/- #2357644
Anclaje de atornillado directo hexagonal de alto rendimiento para fijación a hormigón (acero inoxidable)
- Protección frente a corrosión: Acero inoxidable, 316
- Configuración de cabeza: Cabeza hexagonal
- Tamaño de vaso: 21 mm
Elegir opciones
Tamaño de anclaje
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 14 mm
Longitud de anclaje
- 35 mm
- 45 mm
- 55 mm
- 60 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 85 mm
- 95 mm
- 105 mm
- 115 mm
- 120 mm
- 130 mm
- 135 mm
Tamaño del paquete
- 8 un
- 25 un
- 50 un
Cantidad
Packs
Total Pieza
8
Precio neto (sin IVA)
111,99 EUR
14,00 EUR / 1 Pieza
Datos técnicos
Protección frente a corrosión
Acero inoxidable, 316
Configuración de cabeza
Cabeza hexagonal
Tamaño de vaso
21 mm
Diámetro de broca para taladro
14 mm
Homologaciones / informes de ensayo
ETA, Fuego
Software PROFIS
Sí
Composición del material
Acero inoxidable, A4
Documentación
Características & Aplicaciones
Características
- Desmontable y de alta resistencia a la corrosión: ideal para aplicaciones en exteriores
- Instalación más rápida y sencilla: requiere menos taladro, no requiere limpieza, ni llave dinamométrica de alta precisión ni percusión
- Proceso de colocación mejorado con menos bloqueos gracias a un diámetro de corona más reducido y a un nuevo diseño de rosca
- Cabeza hexagonal con arandela integrada
- Diseño económico: utilice el software PROFIS Engineering para optimizar los diseños y reducir los costes de materiales
Aplicaciones
- Fijación de placas base, como estructuras metálicas secundarias, vallas, barandillas y sistemas de estanterías
- Apto para su uso en hormigón fisurado y no fisurado
- Evaluado para su uso en una amplia gama de condiciones: estáticas, cuasiestáticas, sísmicas (C1) y de incendios
- Apto para uso en seco en interiores y exteriores, incluidos los entornos con alto nivel de corrosión