nuevo

Anclaje de atornillado directo HUS4-HF

Anclaje de atornillado directo de cabeza hexagonal de alto rendimiento para fijación en hormigón y mampostería (protección anticorrosiva multicapa)

  • Protección frente a corrosión: Acero al carbono, revestimiento multicapa
  • Configuración de cabeza: Cabeza hexagonal
  • Homologaciones / informes de ensayo: Actividad sísmica, ETA, Fuego

Otros clientes también buscaron HUS 4Anclaje mecánicoTornillo HUSAnclaje atornillado or Tornillo de hormigón.

Elegir opciones

Tamaño de anclaje
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
Longitud de anclaje
  • 60 mm
  • 65 mm
  • 70 mm
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 85 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 110 mm
  • 120 mm
  • 130 mm
  • 140 mm
  • 150 mm
  • 165 mm
  • 185 mm
  • 205 mm
Tamaño del paquete
  • 16 un
  • 25 un
  • 50 un
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
Desde 116,32 EUR