Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo
nuevo

Anclaje de atornillado directo HUS4-C

Anclaje de tornillo de cabeza avellanada de alto rendimiento para fijaciones en hormigón y mampostería (acero al carbono)

  • Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
  • Configuración de cabeza: Avellanado
  • Homologaciones / informes de ensayo: Actividad sísmica, ETA, Fuego

Otros clientes también buscaron HUS 4Anclaje mecánicoTornillo HUSAnclaje atornillado or Tornillo de hormigón.

Elegir opciones

Tamaño de anclaje
  • 8 mm
  • 10 mm
Longitud de anclaje
  • 55 mm
  • 70 mm
  • 75 mm
  • 85 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 110 mm
  • 120 mm
  • 160 mm
  • 175 mm
Tamaño del paquete
  • 25 un
  • 50 un
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
Desde 95,72 EUR