Tornillos para metal autotaladrantes S-MD 51 LZ
Tornillo autotalad S-MD51LZ 4,8x38 código de producto: 252801

Tornillo autotaladrante (acero al carbono galvanizado) con arandela de 16 mm para fijaciones de metal a metal de espesor bajo-medio (hasta 2,75 mm)
- Tipo de cabeza: Hexagonal 8
- Tamaño de arandela: 16 mm
- Materiales base: Acero al carbono
premium
Otros clientes también buscaron galvanizado, tornillo con arandela, fijación metal-metal or espesores medio-bajos.
Elegir opciones
Rango de capacidad de taladro DC
- 1.2 - 2.75 mm
Rango de espesor fijado MF
- 1.2 - 13 mm
Longitud
- 38 mm
Tamaño del paquete
- 250 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
250
Precio neto (sin IVA)
47,78 EUR
0,19 EUR
/
1 Pieza