Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Tornillo Pozidrive HDS-C-PZ

Torn.avell.c.h.crucif. HDS-C-PZ 3,5x40 código de producto: 2054135

Tornillo Pozidrive para fijaciones ligeras (cabeza avellanada)

  • Configuración de cabeza: Avellanado
  • Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
  • Tamaño de broca: PZ2

Otros clientes también buscaron Tornillo pozidrive económico para anclajes plásticos HUD universales (cabeza avellanada), Tirafondo, Tornillo, Cabeza alomada or pozidrive.

Elegir opciones

Tamaño de anclaje
  • 3.5 mm
  • 4.5 mm
  • 5 mm
Longitud de anclaje
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 45 mm
  • 50 mm
  • 55 mm
Tamaño del paquete
  • 200 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
200
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
12,04 EUR
0,06 EUR
/
1 Pieza