Clavos para madera GX-WF (con perfil de acero inoxidable)
Clavo en tiras (acero inoxidable) para la fijación de madera a madera con la clavadora a gas GX 90 WF
- Materiales base: Madera
- Protección de corrosión: Acero inoxidable A2
- Condiciones ambientales: Interior seco, Entornos interiores con condensación temporal, Aplicaciones temporales en exterior, Entornos exteriores, rurales o urbanos con poca contaminación, Exterior con una concentración moderada de contaminación
premium
Elegir opciones
Longitud de vástago de perno
- 51 mm
- 55 mm
- 63 mm
- 65 mm
- 80 mm
Tamaño del paquete
- 500 un
- 1020 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)