Clavos para madera GX-WF (HDG perfilados)
Clavo en tiras (galvanizado en caliente) para la fijación de madera a madera con la clavadora a gas GX 90 WF
- Materiales base: Madera
- Protección de corrosión: Galvanizado en caliente
- Condiciones ambientales: Entornos exteriores, rurales o urbanos con poca contaminación, Interior seco, Entornos interiores con condensación temporal, Aplicaciones temporales en exterior
premium
Otros clientes también buscaron clavo perfilado, galvanizado en caliente or fijación madera-madera.
Elegir opciones
Longitud de vástago de perno
- 50 mm
- 51 mm
- 63 mm
- 65 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 90 mm
Tamaño del paquete
- 2000 un
- 3000 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)