Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Clavos para madera GX-WF (zincados de acabado suave)

Clavo en tiras (galvanizado) para la fijación de madera a madera con la clavadora a gas GX 90 WF

  • Materiales base: Madera
  • Protección de corrosión: Con revestimiento de zinc galvanizado < 20 µm
  • Condiciones ambientales: Interior seco, Entornos interiores con condensación temporal
premium

Otros clientes también buscaron Perno roscados or Clavos roscados.

Elegir opciones

Longitud de vástago de perno
  • 51 mm
  • 63 mm
  • 70 mm
  • 75 mm
  • 80 mm
Tamaño del paquete
  • 3000 un
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
Se ha producido un error al cargar el precio

Por favor contacta con nosotros