Clavos para madera GX-WF (HDG liso)
Clavo en tiras (galvanizado en caliente) para la fijación de madera a madera con la clavadora a gas GX 90 WF
- Materiales base: Madera
- Protección de corrosión: Galvanizado en caliente
- Condiciones ambientales: Entornos exteriores, rurales o urbanos con poca contaminación, Interior seco, Entornos interiores con condensación temporal, Aplicaciones temporales en exterior
premium
Otros clientes también buscaron Perno roscados or Clavos roscados.
Elegir opciones
Longitud de vástago de perno
- 51 mm
- 63 mm
- 75 mm
- 90 mm
Tamaño del paquete
- 3000 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)