Clavos para losa metálica X-ENP MX
Clavo chapa perfilada X-ENP-19 L15 MX 02 código de producto: 2466977
Clavo en tiras para la fijación de cubiertas metálicas a estructuras de acero con las herramientas de fijación directa con pólvora DX 8 y DX 76 (PTR)
- Materiales base: Acero
- Espesor mínimo del material base (acero): 6 mm
- Protección de corrosión: Con revestimiento de zinc galvanizado < 20 µm
ultimate
Elegir opciones
Longitud de vástago de perno
- 19 mm
Tamaño del paquete
- 1000 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1000
Precio neto (sin IVA)
466,80 EUR
0,47 EUR
/
1 Pieza