Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo
nuevo

Fijación de aislamiento HTR-P

Fijación de aislamiento de alto rendimiento con homologación ETA para fachadas ETICS (tornillo de plástico)

  • Materiales base: Hormigón (no fisurado), Mampostería (sólido), Mampostería (hueca), Hormigón (poroso, en autoclave), Hormigón (ligero)
  • Principio de trabajo: Anclaje de atornillado directo
  • Material aislante: Lana mineral, Tablero blando (por ejemplo, EPS)

Elegir opciones

Espesor de material aislante sujeto - máx.
  • 20 mm
  • 40 mm
  • 280 mm
  • 300 mm
Longitud de anclaje
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 320 mm
  • 340 mm
Tamaño del paquete
  • 100 un
  • 150 un
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
Desde 103,50 EUR

Datos técnicos

Materiales base
Hormigón (no fisurado), Mampostería (sólido), Mampostería (hueca), Hormigón (poroso, en autoclave), Hormigón (ligero)
Principio de trabajo
Anclaje de atornillado directo
Material aislante
Lana mineral, Tablero blando (por ejemplo, EPS)
Homologaciones / informes de ensayo
ETA
Condiciones ambientales
Exteriores (a más de 1 km de la costa)
Composición del material
Plástico, Poliamida
Protección frente a corrosión
Plástico

Documentación

pdf Tech_HTR_P_2025_en, inglés [ 913.5 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Instalación más rápida: la instalación de estas fijaciones de aislamiento se realiza en solo unos segundos, lo que le ayudará a ahorrar tiempo en cada tablero
  • Instalación correcta más sencilla: no es necesario ajustar el útil de colocación, lo que facilita la instalación a ras
  • Prácticamente sin puentes térmicos: clase de transmisión térmica 0 W/K gracias al tornillo de plástico de alto rendimiento

Aplicaciones

  • Fijación de todo tipo de aislamientos comunes con un espesor de 30 a 370 mm en una amplia gama de hormigones y mamposterías
  • Producto homologado para la fijación de fachadas compuestas ETICS con aislamiento externo
  • Posibilidad de fijación de dos capas de aislamiento, lo que permite la rehabilitación
  • Fijación en todos los materiales base de las categorías A, B, C, D y E

Para más información técnica, ver los productos por separado.

Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada