nuevo
Anclaje de expansión HST2 V3 para madera
Perno de anclaje de expansión de alto rendimiento con arandela sobredimensionada para la fijación de vigas de madera, para altas cargas estáticas y sísmicas en hormigón fisurado (acero al carbono)
- Herramientas de instalación: Martillo perforador a batería TE 6-22
- Software PROFIS: No
Elegir opciones
Tamaño de anclaje
- M12
- M16
Longitud de anclaje
- 165 mm
- 185 mm
- 205 mm
- 225 mm
- 245 mm
- 265 mm
- 285 mm
- 305 mm
- 325 mm
- 365 mm
- 405 mm
- 445 mm
- 485 mm
Tamaño del paquete
- 10 un
- 12 un
- 20 un
- 25 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 154,00 EUR