nuevo
Anclaje de atornillado directo HUS4 T-H
Anclaje de tornillo de cabeza hexagonal de alto rendimiento para fijaciones en hormigón duro (acero al carbono)
- Protección frente a corrosión: Acero al carbono, Galvanizado
- Configuración de cabeza: Cabeza hexagonal
- Reutilizable (y extraíble): Sí
Elegir opciones
Tamaño de anclaje
- 10 mm
Longitud de anclaje
- 60 mm
- 70 mm
- 80 mm
- 90 mm
- 110 mm
- 130 mm
- 150 mm
Tamaño del paquete
- 50 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 146,00 EUR