Anclaje de expansión de rosca interna (métrico) HKV

Anclaje de expansión de rosca interna de colocación manual en tamaños estándar métricos (sin labio)

  • Condiciones ambientales: Interior seco
  • Homologaciones / informes de ensayo: N/A
  • Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado

Otros clientes también buscaron Anclaje de expansión de rosca internaanclaje de expansiónanclaje manualanclaje económico or rosca interna.

Elegir opciones

Tamaño de rosca interna
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 16 mm
Longitud de anclaje
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 65 mm
Tamaño de anclaje
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Tamaño del paquete
  • 1 un
  • 25 un
  • 50 un
  • 100 un
  • 150 un
  • 350 un
  • 700 un
  • 1200 un
  • 3000 un
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
Desde 20,58 EUR