Anclaje insertable de rosca interna HKD-D

Anclaje de expansión de rosca interna de colocación manual para la fijación de herramientas de perforación con corona hueca y sierras murales en hormigón (acero al carbono)

  • Condiciones ambientales: Interior seco
  • Homologaciones / informes de ensayo: N/A
  • Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado

Otros clientes también buscaron Anclaje de expansión de rosca internaanclaje de expansiónanclaje rosca internaanclaje retacado or Anclaje alta carga.

Elegir opciones

Tamaño de rosca interna
  • 12 mm
Longitud de anclaje
  • 50 mm
Tamaño de anclaje
  • M12
Tamaño del paquete
  • 50 un

    174,14 EUR / 100 Pieza
  • 250 un

    133,48 EUR / 100 Pieza
    Mejor precio
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Pieces
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
Desde 87,07 EUR

Datos técnicos

Condiciones ambientales
Interior seco
Homologaciones / informes de ensayo
N/A
Protección frente a corrosión
Acero al carbono, galvanizado
Materiales base
Hormigón (no fisurado)
Software PROFIS
No

Documentación

Características & Aplicaciones

Características

  • Sin abrazadera: posibilidad de colocar el anclaje de expansión de rosca interna a mayor profundidad
  • La rosca no se daña al retacarlo
  • Pieza de expansión escalonada que se adapta a materiales de distinta dureza
  • Control visual de correcta colocación

Aplicaciones

  • Fijación de columnas de equipos de perforación de diamante y cortamuros

Para más información técnica, ver los productos por separado.

Solicitar Demostración & Soporte

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.