Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo
nuevo

Soporte de cinta para cables X-ECT-E MX

Base brida X-ECT-E MX código de producto: 2149227

Soporte de brida de conductos/cables de plástico para las clavadoras BX y GX

  • Aplicación: Conductos, Aplicaciones eléctricas, Mazos de cables, Cables individuales, Fijaciones mecánicas y eléctricas
  • Material: Polietileno de alta densidad (HDPE), Sin halógenos ni siliconas
  • Para el uso con (herramientas): BX 3-ME 02, BX 3-ME-A22, GX 120-ME, GX 3-ME
estándar

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 300 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
300
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
43,26 EUR
0,14 EUR
/
1 Pieza

Datos técnicos

Aplicación
Conductos, Aplicaciones eléctricas, Mazos de cables, Cables individuales, Fijaciones mecánicas y eléctricas
Material
Polietileno de alta densidad (HDPE), Sin halógenos ni siliconas
Para el uso con (herramientas)
BX 3-ME 02, BX 3-ME-A22, GX 120-ME, GX 3-ME
Materiales base
Hormigón (blando), Hormigón (duro), Mampostería (ladrillo macizo de piedra caliza), Acero
Homologaciones
N/A
Protección de corrosión
Con revestimiento de zinc galvanizado < 20 µm
Condiciones ambientales
Interior seco
Ancho
16.6 mm
Composición del material
Polietileno de alta densidad (HDPE), Sin halógenos ni silicona
Clase de productos
Standard

Documentación

pdf Sistemas de fijación directa – Manual técnico – ES, inglés [ 12.8 MB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • El método más rápido y económico de Hilti para la instalación de cables y conductos
  • Ajuste en la punta de las clavadoras BX/GX/DX mediante fricción para un manejo sencillo
  • Material libre de halógenos y siliconas
  • Se puede utilizar en paredes y techos
  • La brida para cables también se puede montar antes de la fijación

Aplicaciones

  • Fijación de cables eléctricos
  • Fijación de conductos eléctricos
  • Fijación de tuberías de agua y calefacción
  • Soporte universal para todo tipo de bridas de hasta 11,5 mm de ancho
  • La separación típica entre los elementos de fijación oscila entre 50 y 100 cm, por lo que hay que tener en cuenta los requisitos de carga
Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada