Soporte de varilla roscada magnética X-DHS-FE MX
Double hanger support X-DHS-FE 3/8" MX #2445260

Soporte de varilla roscada de metal con puntos de fijación dobles para el uso con clavos en tiras y guías de fijación magnéticas X-FG FE
- Material: Acero al carbono
- Materiales base: Hormigón
- Condiciones ambientales: Interior seco
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 100 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
100
Precio neto (sin IVA)
Datos técnicos
Material
Acero al carbono
Materiales base
Hormigón
Condiciones ambientales
Interior seco
Longitud
73 mm
Documentación
pdf Manual de instrucciones X-DHS-FE, árabe, búlgaro, cn, checo, danés, alemán, griego, inglés, español, estonio, finés, francés, hebreo, croata, húngaro, italiano, japonés, kazajo, coreano, lituano, letón, malayo, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, sardo, eslovaco, esloveno, sueco, tailandés, turco, ucraniano, vietnamita, chino, serbio [ 2 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Instalaciones más rápidas: se combina con nuestra punta de clavadora BX magnética para instalaciones más rápidas, sin taladros y prácticamente sin polvo
- Manipulación más sencilla: agarra nuestra punta de clavadora BX de ajuste magnético para facilitar las sujeciones con una sola mano y sobre cabeza
- Fijaciones seguras: diseñadas para brindar una sujeción firme y segura en descuelgues para varillas roscadas
- Más sostenible: fabricado con menos acero y sin turbinas de plástico, lo que ayuda a reducir las emisiones de CO2 en comparación con la generación anterior
Aplicaciones
- Para fijaciones ligeras en techos
- Sujeción de tuberías en suelos
- Fijación prácticamente libre de polvo
- Apto para su uso con la boquilla magnética X-FG FE
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración