nuevo
Abrazadera de conductos X-EKS MX (02)
Slide 1 of 2: L154510 (4228596)
Abrazadera de conductos de plástico optimizada para clavos en tiras y compatible con una amplia variedad de métodos de fijación y materiales base
- Aplicación: Aplicaciones eléctricas
- Material: Polietileno de alta densidad (HDPE)
- Materiales base: Hormigón (blando), Hormigón (duro), Mampostería (ladrillo macizo de piedra caliza), Acero, Madera, Mampostería, ladrillo/ladrillo hueco
Elegir opciones
Diámetro de conducto de cables
- 16 mm
- 25 mm
- 32 mm
- 19-20 mm
Tamaño del paquete
- 100 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 22,07 EUR