Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Brida para cables ECT-S

Cinta para cables ECT-S 280X4.5 código de producto: 340171

Brida para cables de color blanco recomendada para el uso en interiores

  • Aplicación: Fijaciones de cables, Fijación de conductos
  • Material: Poliamida estándar
  • Para el uso con (herramientas): DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6

Elegir opciones

Tamaño del paquete
  • 1 un
  • 50 un
  • 100 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
100
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
11,11 EUR
0,11 EUR
/
1 Pieza

Datos técnicos

Aplicación
Fijaciones de cables, Fijación de conductos
Material
Poliamida estándar
Para el uso con (herramientas)
DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Materiales base
[en función del consumible]
Ancho
4.5 mm
Carga máxima a tracción - F
0.22 kN
Resistencia térmica
-40 - 85 °C
Temperatura de instalación - mín.
-12 °C
Composición del material
PA 6.6
Acabado
Simple

Características & Aplicaciones

Características

  • Material prácticamente libre de halógenos y siliconas
  • Cumplimiento de la norma RoHS
  • Diseño que facilita la instalación y la sujeción

Aplicaciones

  • Orientación, sujeción y fijación de cables, tuberías y mangueras
  • Recomendado para aplicaciones interiores
Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada