Brida para cables ECT-S
Cinta para cables ECT-S 135X2.5 código de producto: 340165

Brida para cables de color blanco recomendada para el uso en interiores
- Aplicación: Fijaciones de cables, Fijación de conductos
- Material: Poliamida estándar
- Para el uso con (herramientas): DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
- 50 un
- 100 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
100
Precio neto (sin IVA)
4,88 EUR
0,05 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Aplicación
Fijaciones de cables, Fijación de conductos
Material
Poliamida estándar
Para el uso con (herramientas)
DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Materiales base
[en función del consumible]
Ancho
2.5 mm
Carga máxima a tracción - F
0.08 kN
Resistencia térmica
-40 - 85 °C
Temperatura de instalación - mín.
-12 °C
Composición del material
PA 6.6
Acabado
Simple
Características & Aplicaciones
Características
- Material prácticamente libre de halógenos y siliconas
- Cumplimiento de la norma RoHS
- Diseño que facilita la instalación y la sujeción
Aplicaciones
- Orientación, sujeción y fijación de cables, tuberías y mangueras
- Recomendado para aplicaciones interiores
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración