Clip P X-FB MX
Grapa metálica X-FB 22 MX código de producto: 286801
Pinza para conductos/cables de metal para el uso con clavos en tiras
- Aplicación: Conductos, Aplicaciones eléctricas, Tuberías ligeras, Cables individuales
- Material: Acero al carbono
- Para el uso con (herramientas): BX 3-ME 02, BX 3-ME-A22, DX 351 MX, DX 460 MX, DX 5 MX, GX 120-ME, GX 3-ME
ultimate
Elegir opciones
Diámetro de conducto de cables
- 8 mm
- 16 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 32 mm
- 40 mm
Tamaño del paquete
- 100 un
- 200 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
200
Precio neto (sin IVA)
48,22 EUR
0,24 EUR
/
1 Pieza









