Soporte de cinta para cables X-ETC MX
Base brida X-ECT MX código de producto: 285709
Brida de sujeción de plástico para conductos/cables para el uso con clavos en tiras
- Aplicación: Conductos, Aplicaciones eléctricas, Mazos de cables, Cables individuales
- Material: Poliamida (PA), Sin halógenos, Sin silicona, Resistente al fuego conforme a la norma EN 60695-2-11, a 650 ºC, Resistente al fuego conforme a la norma IEC 60695-2-11 a 650 ºC, Resistente al fuego conforme a la norma VDE 0471, apartado 2-11 a 650 ºC, Resistente a los rayos UV (justo)
- Para el uso con (herramientas): BX 3-ME 02, BX 3-ME-A22, DX 351 MX, DX 460 MX, DX 5 MX, GX 120-ME, GX 3-ME
premium
Otros clientes también buscaron bridas, brida de plástico, brida para cables, sujección con bridas or clavos en tiras.
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
- 50 un
- 100 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
100
Precio neto (sin IVA)
15,95 EUR
0,16 EUR
/
1 Pieza