Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

EKS-SM

Abraz. eléctrica EKS-SM6/32 código de producto: 246722

Brida para cables eléctricos (SM) fijada a hormigón para la sujeción de conductos individuales

  • Rango de fijación - D: 31 - 32 mm
  • Ancho de sección transversal - b: 13.7 mm
  • Rosca - M: M6

Otros clientes también buscaron abrazadera electrica or abrazadera presión poliamida.

Elegir opciones

Rango de fijación - D
  • 15 - 16 mm
  • 20 - 21 mm
  • 24 - 25 mm
  • 31 - 32 mm
Ancho de sección transversal - b
  • 13.7 mm
  • 14.5 mm
  • 14.6 mm
  • 14.7 mm
Tamaño del paquete
  • 40 un
  • 50 un
  • 100 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
40
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
21,44 EUR
0,54 EUR
/
1 Pieza

Datos técnicos

Rango de fijación - D
31 - 32 mm
Ancho de sección transversal - b
13.7 mm
Rosca - M
M6
Y
5.7 mm
X
10.5 mm
Ancho
40.3 mm
Distancia centro de tubo a parte superior - h
24 mm
Altura (entrada)
36.5 mm
Composición del material
Poliamida
Acabado
n/a
Resistencia térmica
-40 - 80 °C

Características & Aplicaciones

Características

  • Diseño que facilita y agiliza la instalación
  • Ayuda a mantener y soportar conductos continuos

Aplicaciones

  • Fijación de conductos
  • Anclaje a hormigón
Solicitar demostración

Solicitar demostración

¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.

Solicitar demostración
Abrir Chat

Abrir Chat

Abrir Chat
Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada

Solicitar devolver llamada