Clip P magnético X-FB-FE MX
Grapa metálica X-FB-FE 5 MX código de producto: 2445189
Clip/abrazadera/ de conductos/cable metálico para su uso con clavos en tiras y guíapernos magnéticos X-FG FE
- Material: Acero al carbono
- Materiales base: Hormigón (blando), Hormigón (duro), Acero
- Composición del material: Chapa de acero pregalvanizada, Revestimiento de zinc b 5 µm
Elegir opciones
Diámetro de conducto de cables
- 5 mm
- 6 mm
- 7 mm
- 8 mm
- 9 mm
- 10 mm
- 11 mm
- 13 mm
- 16 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 25 mm
- 28 mm
- 32 mm
- 40 mm
Tamaño del paquete
- 100 un
- 200 un
- 250 un
- 300 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
300
Precio neto (sin IVA)
42,84 EUR
0,14 EUR
/
1 Pieza





