Brida para cables ECT-B
Kit ECT-B 100x2.5 (5000) código de producto: 2227963
Brida para cables de color negro recomendada, sobre todo, para el uso en interiores
- Aplicación: Fijaciones de cables, Fijación de conductos
- Material: Poliamida estándar
- Para el uso con (herramientas): DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 1 un
- 100 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
55,65 EUR
55,65 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Aplicación
Fijaciones de cables, Fijación de conductos
Material
Poliamida estándar
Para el uso con (herramientas)
DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Materiales base
[en función del consumible]
Resistencia térmica
-25 - 75 °C
Temperatura de instalación - mín.
-12 °C
Composición del material
PA 6.6
Acabado
Simple
Características & Aplicaciones
Características
- Material prácticamente libre de halógenos y siliconas
- Cumplimiento de la norma RoHS
- Anclaje multiuso de fácil uso y seguro
Aplicaciones
- Orientación, sujeción y fijación de cables, tuberías y mangueras
- Recomendado para aplicaciones interiores
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración
