Abrazadera para cables eléctricos EKS-UNI
Abraz. eléctrica EKS-UNI/40 código de producto: 210349

Abrazadera para cables eléctricos (UNI) fijada a hormigón para la sujeción de conductos individuales continuos
- Aplicación: Fijaciones de cables
- Para el uso con (herramientas): BX 3, GX 3
- Materiales base: Hormigón
Elegir opciones
Tamaño del paquete
- 40 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
40
Precio neto (sin IVA)
25,49 EUR
0,64 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Aplicación
Fijaciones de cables
Para el uso con (herramientas)
BX 3, GX 3
Materiales base
Hormigón
Ancho
49.7 mm
Composición del material
Poliamida
Resistencia térmica
-40 - 80 °C
Características & Aplicaciones
Características
- Diseño que facilita y agiliza la instalación
- Ayuda a mantener y soportar conductos continuos
Aplicaciones
- Fijación de conductos
- Anclaje a hormigón
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración