Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo

Brida para cables ECT-UVHB

Cinta para cables ECT-UVHB 540X7.5 código de producto: 2061260

Brida de cables para aplicaciones de exterior

  • Longitud - L: 540 mm
  • Diámetro del mazo de cables - mín.: 20 mm
  • Diámetro de mazo de cables - máx.: 160 mm

Otros clientes también buscaron brida poliamida or brida negra.

Elegir opciones

Longitud - L
  • 100 mm
  • 135 mm
  • 140 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 280 mm
  • 360 mm
  • 430 mm
  • 540 mm
  • 750 mm
Espesor de sección transversal - s
  • 1.1 mm
  • 1.2 mm
  • 1.4 mm
  • 1.5 mm
  • 1.8 mm
  • 1.9 mm
  • 2 mm
Ancho - B
  • 2.5 mm
  • 3.5 mm
  • 4.5 mm
  • 7.5 mm
Diámetro del mazo de cables - mín.
  • 2 mm
  • 3 mm
  • 5 mm
  • 20 mm
  • 32 mm
Diámetro de mazo de cables - máx.
  • 24 mm
  • 35 mm
  • 36 mm
  • 44 mm
  • 51 mm
  • 55 mm
  • 76 mm
  • 80 mm
  • 101 mm
  • 123 mm
  • 160 mm
  • 222 mm
Tamaño del paquete
  • 100 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
100
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
54,94 EUR
0,55 EUR
/
1 Pieza