Brida para cables ECT-UVHB
Brida de cables para aplicaciones de exterior
- Composición del material: PA 6.6 (resistencia UV)
- Material: Poliamida estándar
- Color: Negro
Otros clientes también buscaron brida poliamida or brida negra.
Elegir opciones
Longitud - L
- 100 mm
- 135 mm
- 140 mm
- 180 mm
- 200 mm
- 280 mm
- 360 mm
- 430 mm
- 540 mm
- 750 mm
Espesor de sección transversal - s
- 1.1 mm
- 1.2 mm
- 1.4 mm
- 1.5 mm
- 1.8 mm
- 1.9 mm
- 2 mm
Ancho - B
- 2.5 mm
- 3.5 mm
- 4.5 mm
- 7.5 mm
Diámetro del mazo de cables - mín.
- 2 mm
- 3 mm
- 5 mm
- 20 mm
- 32 mm
Diámetro de mazo de cables - máx.
- 24 mm
- 35 mm
- 36 mm
- 44 mm
- 51 mm
- 55 mm
- 76 mm
- 80 mm
- 101 mm
- 123 mm
- 160 mm
- 222 mm
Tamaño del paquete
- 100 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
Desde 2,93 EUR



