Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo
nuevo

Anclaje con epoxi HIT-RE 500 V4

Kit HDE 500-22 + HIT-RE 500 V4/330 (12) código de producto: 2466134

Resina epoxi inyectable de máximo rendimiento con aprobaciones para anclajes de carga pesada y uniones de corrugado

  • Homologaciones / informes de ensayo: Actividad sísmica, BZS (choque), ETA, Fuego
  • Carga sísmica: Sí
  • Carga de fatiga: Sí

Elegir opciones

Contenido por recipiente/cartucho
  • 0.33 l
  • 0.5 l
  • 1.4 l
Tamaño del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
655,77 EUR
655,77 EUR
/
1 Pieza