nuevo
Anclaje con epoxi HIT-RE 500 V4
Kit HDM 500 + HIT-RE 500 V4/500 (10) código de producto: 2466133 #2466133











Resina epoxi inyectable de máximo rendimiento con aprobaciones para anclajes de carga pesada y uniones de corrugado
- Homologaciones / informes de ensayo: Actividad sísmica, BZS (choque), ETA, Fuego
- Carga sísmica: Sí
- Carga de fatiga: Sí
Elegir opciones
Contenido por recipiente/cartucho
- 0.33 l
- 0.5 l
- 1.4 l
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa
Precio neto (sin IVA)
670,26 EUR
670,26 EUR
/
1 Pieza
Datos técnicos
Homologaciones / informes de ensayo
Actividad sísmica, BZS (choque), ETA, Fuego
Carga sísmica
Sí
Carga de fatiga
Sí
Resistencia contra incendios
Sí
Software PROFIS
Sí
Rango de temperatura de almacenamiento y transporte
5 - 25 °C
Caducidad a partir de la fecha de fabricación (a 73 °F/23 °C y 50 % de humedad relativa)
12 meses
Documentación
pdf ETA-20/0793_HIT-RE 500 V4_Rebar_EC2_Seismic_112020, inglés, francés [ 6.9 MB ]
pdf ETA-25/0448, HIT-RE 500 V4, conexión de hormigón a hormigón, 120 años, ML, inglés, francés, alemán [ 4.5 MB ]
pdf ETA-20/0539_HIT-RE 500 V4_07/022, inglés, francés, polaco, alemán [ 6.3 MB ]
pdf ETA-20/0540_HIT-RE 500 V4_Rebar_EC2_100years_112020, inglés, francés, polaco, alemán [ 10.1 MB ]
pdf ETA-20/0541_HIT-RE 500 V4_Anchor_EC2_100years_112021, inglés, francés, alemán, polaco [ 9.6 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Alto rendimiento y diseño conforme a las normas vigentes de modelo para prácticamente cualquier conexión de hormigón a hormigón y de acero a hormigón. Evaluación ETA para el anclaje, incluidas las clasificaciones sísmicas C1 y C2 y ETA para varillas corrugadas, incluidas las clasificaciones contraincendios y sísmica.
- Primer mortero con epoxi homologado según la norma EAD 332402-00-0601 para las conexiones de hormigón a hormigón: las conexiones rígidas ahora pueden diseñarse y ejecutarse con corrugados a posteriori sin empalmes de conformidad con el método de diseño más reciente TR069
- Sistema apto para lugares de trabajo con las condiciones más exigentes: funciona incluso en taladros con diamante, en húmedo, bajo el agua, con inyecciones extremadamente profundas, diámetros de gran tamaño y temperaturas de hasta -5 ºC/23 ºF
- Resistencia de la adherencia mejorada en las aplicaciones más exigentes, como, por ejemplo, en hormigón fisurado y condiciones sísmicas C2
- Procesos de especificación y pedido más sencillos: utilice el sistema PROFIS Engineering para diseñar las conexiones de placa base y PROFIS Rebar para diseñar conexiones de hormigón a hormigón según las normas EC2, TR069 o según el método de diseño de Hilti
Aplicaciones
- Conexiones estructurales con corrugados a posteriori (por ejemplo, ampliaciones de losas, uniones a muros/pilotes, escaleras, pilares, etc.)
- Renovación estructural de edificios, puentes y otras obras civiles, reequipamientos posteriores y el refuerzo de elementos de hormigón
- Fijaciones estructurales en acero (por ejemplo, vigas o pilares de acero, etc.)
- Fijación de placas base estructurales, incluso en hormigón fisurado y bajo condiciones sísmicas exigentes
- Fijaciones en piedra natural y madera, incluidos los materiales GLT y CLT fabricados en pícea, pino o abeto
Productos relacionados
Aplicador de anclaje químico híbrido/epoxi a batería con funciones inteligentes para aumentar la velocidad y la seguridad y reducir el desperdicio de material (plataforma de batería Nuron)
Broca hueca SDS Max (TE-Y) de alto rendimiento para perforaciones en hormigón prácticamente libres de polvo
Solicitar demostración
¿Te gustaría una demostración de este producto? Conoce a uno de nuestros expertos para una demostración gratuita.
Solicitar demostración


