Anclaje con epoxi HIT-RE 100
Kit HDE 500-A12 + HIT-RE 100 (20) código de producto: 2431913
Resina epoxi inyectable de alto rendimiento con aprobaciones diarias para anclaje y uniones de corrugado en hormigón
- Homologaciones / informes de ensayo: ETA
- Software PROFIS: Sí
- Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: 5 - 25 °C
Otros clientes también buscaron resina epoxi, inyectable, anclaje en hormigón, resina de alto rendimiento or HIT-RE 100.
Elegir opciones
Contenido por recipiente/cartucho
- 0.33 l
- 0.5 l
Tamaño del paquete
- 1 un
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
Precio neto (sin IVA)
859,32 EUR
859,32 EUR
/
1 Pieza







