Portes estándar gratis.En todos tus pedidos Online superiores a 300€Descúbrelo
nuevo

Anclaje químico HIT-HY 200-A V3

Kit HDM 500 + HY 200-A V3 500/2 (10) código de producto: 2418843

Resina de inyección de máximo rendimiento: anclaje químico de fraguado rápido aprobado para el anclaje de placas base estructurales y uniones con corrugados a posteriori en hormigón

  • Homologaciones / informes de ensayo: ETA
  • Software PROFIS: Sí
  • Rango de temperatura de almacenamiento y transporte: 5 - 25 °C

Elegir opciones

Contenido por recipiente/cartucho
  • 0.33 l
  • 0.5 l
Tamaño del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Packs
Total Piezas
1
No puedes ver los precios de tu empresa

Inicia sesión o regístrate para ver los precios de tu empresa.

Precio neto (sin IVA)
660,45 EUR
660,45 EUR
/
1 Pieza